Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 68, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 68 oder 343 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUNJ-100-MCD |
SUNJ-100-SEUW |
SUNJ-125-MCD |
SUNJ-125-SEUW |
SUNJ-150-MCD |
SUNJ-150-SEUW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 30 | ||
95.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Gelb | Mit Bodenschutz | 30 | ||
202.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 35 | ||
109.07 € | 8 | 15 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Gelb | Mit Bodenschutz | 35 | ||
247.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 37 | ||
116.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Gelb | Mit Bodenschutz | 37 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Detaillierte Radspezifikationen | Kern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Lager | Rostfreies Nadellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften