Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6
SISIKU ADDKREIS hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 78 und 108 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 294 oder 490 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon und Nylon 6 wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUHJ-50-MC |
SUHJ-50-YN |
SUHJ-65-MC |
SUHJ-65-YN |
SUHJ-75-MC |
SUHJ-75-YN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Ölbeständigkeit | Blau | 18 | ||
77.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Kern: Ohne | Schwarz | 18 | ||
106.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Ölbeständigkeit | Blau | 22 | ||
102.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Kern: Ohne | Schwarz | 22 | ||
111.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | Ölbeständigkeit | Blau | 25 | ||
107.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | Kern: Ohne | Schwarz | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Schwere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | Rostfreies radiales Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften