Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Die Schwerlast-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 78 und 108 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 294 oder 490 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUHJT-50-MC |
SUHJT-65-MC |
SUHJT-75-MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | 18 | ||
93.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | 22 | ||
109.31 € | 1 | 16 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 17.5 × 2 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Ölbeständigkeit | Radfarbe | Blau |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Rostfreies radiales Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften