Lenkrollen / CC / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte

Lenkrollen / CC / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 89 mm / [Traglast] 29, 58 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 66 und 89 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 29 oder 58 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-50B-BN
CC-50B-R
CC-50B-U
CC-50U-BN
CC-50U-R
CC-50U-U
CC-65B-R
CC-65B-U
CC-65U-BN
CC-65U-R
CC-65U-U
CC-75B-BN
CC-75B-R
CC-75B-U
CC-75U-BN
CC-75U-R
CC-75U-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

14.50 €

1 11 Arbeitstage 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit5020Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne)Schwarz20

13.57 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0029[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit5020Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz20

14.29 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0034[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5020Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün20

11.97 €

8 10 Arbeitstage 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit5020Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne)Schwarz20

11.02 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0029[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit5020Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) hohe ElastizitätGrün20

11.73 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0034[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5020Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün20

18.85 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit6525Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

20.70 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit6525Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

15.05 €

8 10 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit6525Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne)Schwarz21

16.31 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit6525Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) hohe ElastizitätGrün21

18.18 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit6525Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

18.66 €

1 11 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7525Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne)Schwarz21

20.11 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0049[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit7527Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

22.05 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525Eingebrannt, Schwarz(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

16.11 €

8 10 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7525Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne)Schwarz21

17.60 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0049[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit7527Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) hohe ElastizitätGrün21

19.50 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525Glänzend chromatierte Beschichtung(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Eckrolle Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Plattengröße (für Ecken)(mm) 113×76×37
Montagebohrungsabstand (für Ecken)(mm) 73,5×103,5×25,0 Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz
Lager kA

Technischer Support