Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse / WSJ, WUWSJ, WWSJ / Gewindespindel

Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse / WSJ, WUWSJ, WWSJ / Gewindespindel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | Stopperplatte | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 139 - 300 mm / [Traglast] 78, 323 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, antibakterielles weißes Polyurethan



Die Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 139 und 300 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 78 oder 323 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk SBR und antibakterielles weißes Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSJ-250
WUWSJ-100
WUWSJ-130
WUWSJ-150
WUWSJ-200
WUWSJ-250
WWSJ-100
WWSJ-130
WWSJ-150
WWSJ-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Heberdurchmesser
(φ mm)

187.90 €

1 9 Arbeitstage 300320.01~485.00323[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit25050(Kern: Stahl), hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz5835

101.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13980.01~140.0098[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit10035(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz3528

115.82 €

1 9 Arbeitstage 186.6140.01~220.00176[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit13042(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz4535

126.19 €

1 9 Arbeitstage 196.6140.01~220.00196[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit15045(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz4535

158.49 €

1 9 Arbeitstage 247.3220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit20045(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz5835

239.30 €

1 9 Arbeitstage 300320.01~485.00323[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit25050(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz7135

89.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13935.01~80.0078[Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BRKältebeständigkeit10035(Kern: Stahl), hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz3528

144.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 186.680.01~140.00137[Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BRKältebeständigkeit13042(Kern: Stahl), hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz4535

149.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 196.6140.01~220.00156[Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BRKältebeständigkeit15045(Kern: Stahl), hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz4535

130.19 €

1 9 Arbeitstage 247.3140.01~220.00196[Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BRKältebeständigkeit20045(Kern: Stahl), hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz5835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Anschlag Stopperplatte Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Werksanlagen / Vertikales Heben Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Radlage Hergestellt in Japan Lager Radiale Kugellager

Technischer Support