Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | Stopperplatte | für Gerüst | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 139 - 300 mm / [Traglast] 78, 323 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, antibakterielles weißes Polyurethan
Mit den Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 139 und 300 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 78 oder 323 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Kautschuk SBR und antibakterielles weißes Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSC-250 |
WUWSC-100 |
WUWSC-130 |
WUWSC-150 |
WUWSC-200 |
WUWSC-250 |
WWSC-130 |
WWSC-150 |
WWSC-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Spindeldurchmesser (φ mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 250 | 50 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 71 | 35 | - | ||
78.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 139 | 80.01~140.00 | 98 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 100 | 35 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35 | 26.6 | Für Gerüst | ||
137.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 186.6 | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | Für Gerüst | ||
143.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 196.6 | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | Für Gerüst | ||
133.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 247.3 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | 35 | Für Gerüst | ||
202.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 250 | 50 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 71 | 35 | Für Gerüst | ||
116.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 186.6 | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | - | ||
120.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 196.6 | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | - | ||
154.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 247.3 | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 200 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | 35 | - |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Anschlag | Stopperplatte | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Werksanlagen / Vertikales Heben | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Radlage | Hergestellt in Japan | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Spindeldurchmesser(φ mm)
Anwendung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften