Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 98, 142 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR
Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 177 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 98 oder 142 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk SBR.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PWPJ-100 |
PWPJ-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | 30 | ||
39.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 142 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Kunststoff | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk SBR | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Kunststoffverstärkte Struktur | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: Kunststoff) hohe Elastizität |
Radfarbe | Schwarz | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften