Transporträder / AI / Luftbereifung

Transporträder / AI / Luftbereifung

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 780, 1560 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von SISIKU ADDKREIS für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 780 oder 1560 N betragen. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AI 2.00-4
AI 3.00-4
AI 3.50-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)
Reifenbreite
(mm)

52.04 €

1 13 Arbeitstage 20455205078052

69.02 €

1 5 Arbeitstage 248762082107076

127.14 €

1 9 Arbeitstage 290102251001560102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Lager Verfügbar
Kern Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Lagerdetails Presslager Radausführung Einzelrad

Technischer Support