Transporträder / AI / grau / Luftbereifung

Transporträder / AI / grau / Luftbereifung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 680 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt 680 N. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AI 6-2G

Teilenummer
AI 6-2G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.05 €

15.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Rad-Ø außen(mm) 153
Radbreite(mm) 47 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 48
Lager Verfügbar Kern Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Lagerdetails Presslager
Max. zulässige Last(N) 680 Reifenbreite(mm) 47 Radausführung Einzelrad

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / AI / grau / Luftbereifung, die Teilenummer ist AI 6-2G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AI 6-2G.

Technischer Support