Transporträder / LW-□□□-CB / Gummi-Belag

Transporträder / LW-□□□-CB / Gummi-Belag
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 580, 2740 N / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk



SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 580 oder 2740 N. Sie sind in Polybutadien Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LW-100-CB
LW-130-CB
LW-150-CB
LW-200-CB
LW-250-CB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

17.13 €

1 9 Arbeitstage 100351242780

28.20 €

1 13 Arbeitstage 1304220521370

34.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1504520551560

50.65 €

1 9 Arbeitstage 2004520551960

94.24 €

1 10 Arbeitstage 2505025642540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Dien-Kautschuk (BR) Lager Verfügbar
Kern Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Lagerdetails Presslager Radausführung Einzelrad

Technischer Support