Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 780, 980 N / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 780 oder 980 N je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Naturkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Naturkautschuk | Radbreite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 49 | Lager | Verfügbar |
Kern | Aluminiumdruckguss | Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften