Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1270, 2450 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 1270 oder 2450 N betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | Radbreite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 55 | Lager | Verfügbar |
Kern | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften