Transporträder / SW-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi-Belag

Transporträder / SW-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 580, 2450 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von SISIKU ADDKREIS für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 580 oder 2450 N. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-100
SW-125
SW-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

33.64 €

1 9 Arbeitstage 1003510421470

50.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1254212562050

59.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1504512562450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Lager Verfügbar
Kern Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Lagerdetails Rostfreies Nadellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support