Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 2450 N / [Werkstoff Rad] Gummi. hochfest
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt bei 2450 N. Gummi. hochfest ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRAW-200
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Hochstrapazierfähiger Kautschuk | Rad-Ø außen(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 45 | Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 55 |
Lager | Verfügbar | Kern | Aluminium | Lagerdetails | Radiale Kugellager |
Max. zulässige Last(N) | 2450 | Radausführung | Einzelrad |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / TRAW / Gummi-Belag, die Teilenummer ist TRAW-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRAW-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften