Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 580, 2540 N
Die Transporträder von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 580 oder 2540 N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WW-100-CB |
WW-130-CB |
WW-150-CB |
WW-200-CB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 42 | 780 | |
28.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 52 | 1370 | ||
34.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | 1560 | ||
51.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 55 | 1960 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Weißer Dien-Kautschuk (BR) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Kern | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Lagerdetails | Presslager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften