Transporträder / EUW-□□□ / PUR-Belag / antistatisch

Transporträder / EUW-□□□ / PUR-Belag / antistatisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1170, 3920 N / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 1170 oder 3920 N. Der vorhandene Werkstoff ist antistatisches Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUW-75
EUW-100
EUW-130
EUW-150
EUW-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

19.38 €

9.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

753210351170

33.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1003512421760

55.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1304220522450

72.10 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1504520552940

108.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2004520553920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Antistatisches Polyurethan Lager Verfügbar
Kern Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Lagerdetails Radiale Kugellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support