Transporträder / UW / PUR-Belag

Transporträder / UW / PUR-Belag
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1170, 5390 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 1170 oder 5390 N je nach Typ ausgelegt. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
UW-250
UW-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

12.12 €

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

753210351170

16.61 €

6.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1003512421760

25.12 €

11.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1304220522450

47.06 €

1 5 Arbeitstage 1504520552940

73.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2004520553920

124.09 €

1 12 Arbeitstage 2504525644900

132.09 €

1 5 Arbeitstage 3005025705390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan (UR) Lager Verfügbar
Kern Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Lagerdetails Radiale Kugellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support