Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 780, 3230 N / [Werkstoff Rad] antibakterielles weißes Polyurethan
Die Transporträder von SISIKU ADDKREIS ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 780 oder 3230 N. Sie sind in antibakterielles weißes Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WUW-75 |
WUW-100 |
WUW-130 |
WUW-150 |
WUW-200 |
WUW-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 35 | 780 | ||
29.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 42 | 1270 | |
49.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 52 | 1760 | ||
65.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | 1960 | |
90.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 55 | 2450 | ||
106.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 45 | 25 | 64 | 3230 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Antibakterielles weißes Polyurethan | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Kern | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften