Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 1170, 5390 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
Die Transporträder von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 1170 oder 5390 N. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-75VB |
MC-100VB |
MC-130VB |
MC-150VB |
MC-200VB |
MC-250VB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 35 | 1170 | ||
34.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 38 | 1760 | ||
65.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 50 | 2450 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 52 | 2940 | |
93.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 54 | 3920 | ||
190.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 50 | 25 | 63 | 4900 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon (Blau) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften