Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 2940, 4900 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 2940 oder 4900 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon. leitfähig verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon (Schwarz) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften