Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | mit Flansch / [Traglast] 2940, 4900 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig
Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 2940 oder 4900 N. MC-Nylon. leitfähig ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCD-50HWT |
MCD-65HWT |
MCD-75HWT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2 (mm) | Rad-Ø außen (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 50 | 8 | 36 | 2940 | ||
74.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 65 | 10 | 40 | 3920 | ||
99.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 18.5 | 75 | 10 | 43 | 4900 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon (Schwarz) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Doppelräder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm)
Rad-Ø außen(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften