Schnellkupplung, Typ AL 10, Buchse SB

Schnellkupplung, Typ AL 10, Buchse SB
  • Mengenrabatt
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL11SB
CAL12SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Schlauch

17.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8 x 5

17.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10 x 6,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Für Polyurethanrohre Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.0

Technischer Support