Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SF

Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SF
  • Mengenrabatt
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. It also has superior socket and plug compatibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL21SF
CAL22SF
CAL22SF2
CAL22SF3
CAL23SF
CAL23SF2
CAL23SF3
CAL24SF
CAL24SF2
CAL24SF3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässiges Strömungsmedium Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

11.06 €

1 12 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5Rc1/8"

11.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5Rc1/4"

24.77 €

1 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0Rc1/4"

60.92 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5Rc1/4"

10.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5Rc3/8"

24.77 €

1 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0Rc3/8"

60.92 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5Rc3/8"

17.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5Rc1/2"

30.70 €

1 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0Rc1/2"

74.43 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5Rc1/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Muffe
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support