Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL21PM |
CAL21PM2 |
CAL21PM3 |
CAL22PM |
CAL22PM2 |
CAL22PM3 |
CAL23PM |
CAL23PM2 |
CAL23PM3 |
CAL24PM |
CAL24PM2 |
CAL24PM3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/8" | |
6.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R1/8" | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R1/8" | |
3.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/4" | ||
8.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R1/4" | |
15.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R1/4" | ||
3.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R3/8" | ||
6.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R3/8" | |
15.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R3/8" | ||
5.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/2" | |
11.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R1/2" | |
24.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften