Hersteller-Teilenummer: CAL44SH
Marke: NAGAHORI INDUSTRY
Preis: 29.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Haupteinheits-Material: [Stahl] Stahl (verchromt)
Zulässiges Strömungsmedium: Luft / Öl
Max. Betriebsdruck: 0~1.5 MPa
Passender Schlauch: 1/2"
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CAL44SH
Teilenummer
|
---|
CAL44SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Passender Schlauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | 1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Schlauchnippel | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Typ AL 40, Buchse SH, die Teilenummer ist CAL44SH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL44SH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiges Strömungsmedium
Ausführung
Haupteinheits-Material
Passender Schlauch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CAL44SH2 |
CAL44SH3 |
CAL46SH |
CAL46SH2 |
CAL46SH3 |
CAL48SH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Passender Schlauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Luft / Wasser | 0~1.0 | 1/2" | ||
90.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Luft / Wasser | 0~1.5 | 1/2" | ||
41.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Öl / Luft | 0~1.5 | 3/4" | ||
51.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Luft / Wasser | 0~1.0 | 3/4" | ||
104.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Luft / Wasser | 0~1.5 | 3/4" | ||
51.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Öl / Luft | 0~1.5 | 1" |