Schnellkupplung, Typ AL 40, Buchse SM

Schnellkupplung, Typ AL 40, Buchse SM
  • Mengenrabatt
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool applications.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL44SM
CAL44SM2
CAL44SM3
CAL46SM
CAL46SM2
CAL46SM3
CAL48SM
CAL48SM2
CAL48SM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässiges Strömungsmedium Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

29.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5R1/2"

45.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0R1/2"

90.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5R1/2"

41.18 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5R3/4"

51.67 €

1 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0R3/4"

104.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5R3/4"

51.17 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.5R1"

69.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.0R1"

109.80 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5R1"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support