Schnellkupplung, Typ AL 40, Stecker PH (Teilenummern - CAD Download)

Schnellkupplung, Typ AL 40, Stecker PH
  • Mengenrabatt
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. The diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can accommodate a myriad of piping and pneumatic tool applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL44PH
CAL44PH2
CAL44PH3
CAL46PH
CAL46PH2
CAL46PH3
CAL48PH
CAL48PH2
CAL48PH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässiges Strömungsmedium Max. Betriebsdruck
(MPa)
Passender Schlauch

10.29 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/2"

17.71 €

1 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.01/2"

36.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51/2"

11.81 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.53/4"

20.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.03/4"

43.42 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.53/4"

15.03 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51"

37.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingWasser / Luft0~1.01"

72.94 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Schlauchnippel Stecker/Buchse Stecker
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support