Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (verchromt) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Zulässiges Strömungsmedium | Luft / Öl |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0::1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften