Schnellkupplung, Typ TL, Buchse SF (Teilenummern - CAD Download)

Schnellkupplung, Typ TL, Buchse SF
  • Mengenrabatt
Through-type couplings with innovative dual openings and no valve mechanism. Large flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTL01SF2
CTL01SF3
CTL02SF2
CTL03SF
CTL03SF2
CTL03SF3
CTL04SF
CTL04SF2
CTL04SF3
CTL06SF
CTL06SF2
CTL06SF3
CTL08SF
CTL08SF2
CTL08SF3
CTL10SF2
CTL10SF3
CTL12SF2
CTL12SF3
CTL16SF2
CTL16SF3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Dichtungswerkstoff Zulässiges Strömungsmedium Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

22.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0Rc1/8"

39.93 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5Rc1/8"

24.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0Rc1/4"

32.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5Rc3/8"

33.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0Rc3/8"

65.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5Rc3/8"

46.47 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5Rc1/2"

58.15 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0Rc1/2"

95.49 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5Rc1/2"

63.74 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5Rc3/4"

98.46 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.0Rc3/4"

122.45 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5Rc3/4"

83.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5Rc1"

119.59 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.0Rc1"

205.19 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5Rc1"

147.74 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

281.71 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.0Rc1 1/4"

211.10 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

385.71 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.0Rc1 1/2"

285.93 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~1.5Rc2"

636.18 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Muffe
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen

Technischer Support