Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTL01PM2 |
CTL01PM3 |
CTL02PM2 |
CTL02PM3 |
CTL03PM |
CTL03PM2 |
CTL03PM3 |
CTL04PM |
CTL04PM2 |
CTL04PM3 |
CTL06PM |
CTL06PM2 |
CTL06PM3 |
CTL08PM |
CTL08PM3 |
CTL10PM2 |
CTL10PM3 |
CTL12PM2 |
CTL12PM3 |
CTL16PM2 |
CTL16PM3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Zulässiges Strömungsmedium | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | R1/8" | ||
15.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R1/8" | |
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | R1/4" | ||
17.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R1/4" | |
10.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R3/8" | ||
12.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | R3/8" | ||
23.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R3/8" | |
15.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R1/2" | ||
24.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | R1/2" | ||
38.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | R1/2" | ||
36.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | R3/4" | ||
37.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~3.0 | R3/4" | ||
65.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | R3/4" | ||
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | R1" | ||
116.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | R1" | ||
94.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | R1 1/4" | ||
131.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~3.0 | R1 1/4" | ||
134.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | R1 1/2" | ||
159.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~3.0 | R1 1/2" | ||
143.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~1.5 | R2" | ||
308.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~2.0 | R2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften