Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTL01PF2 |
CTL01PF3 |
CTL02PF2 |
CTL02PF3 |
CTL03PF |
CTL03PF2 |
CTL03PF3 |
CTL04PF |
CTL04PF2 |
CTL04PF3 |
CTL06PF |
CTL06PF2 |
CTL06PF3 |
CTL08PF |
CTL08PF2 |
CTL08PF3 |
CTL10PF2 |
CTL10PF3 |
CTL12PF2 |
CTL12PF3 |
CTL16PF2 |
CTL16PF3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Zulässiges Strömungsmedium | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/8" | |
19.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/4" | ||
17.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/4" | ||
10.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | |
12.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | Rc3/8" | |
26.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
17.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
24.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/2" | ||
42.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
40.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
37.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~3.0 | Rc3/4" | ||
73.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
53.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
70.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~3.0 | Rc1" | ||
116.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
94.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/4" | ||
145.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/4" | ||
136.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/2" | ||
180.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/2" | ||
143.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
349.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~2.0 | Rc2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften