Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL21SA |
CAL22SA |
CAL22SB |
CAL23SA |
CAL23SB |
CAL24SA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Schlauch | |
---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 x 5 | ||
14.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 x 6 | ||
13.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 x 6,5 | ||
13.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 x 8 | ||
13.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12,5 x 8,5 | |
19.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 x 11 |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Für Polyurethanrohre | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (verchromt) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Zulässiges Strömungsmedium | Luft / Öl |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0::1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Schlauch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften