Schnellkupplung, Typ AL 20, Stecker PA・PB

Schnellkupplung, Typ AL 20, Stecker PA・PB
  • Mengenrabatt
A variety of shapes, sizes, and materials for different mounting conditions and specifications are available. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Also has excellent socket and plug compatibility

[Features]
• Specifications are identical to the AL type 20 model.
• The steel main body is chrome-plated.
• Plug can be connected with all AL Type 20 models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL21PA
CAL22PA
CAL22PB
CAL23PA
CAL23PB
CAL24PA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Schlauch

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8 x 5

6.18 €

1 6 Arbeitstage 9 x 6

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 x 6,5

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12 x 8

5.56 €

1 6 Arbeitstage 12,5 x 8,5

13.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16 x 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Für Polyurethanrohre Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.5

Technischer Support