Schnellkupplung, Typ HP, Buchse

Schnellkupplung, Typ HP, Buchse
Good for hydraulic equipment piping. Uses a special vibration and shock-resistant mesh; heat-treated for superior shock and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHP02S
CHP03S
CHP04S
CHP06S
CHP08S
CHP10S
CHP12S
CHP16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

59.41 €

1 6 Arbeitstage 0~1.0Rc1/4"

78.71 €

1 9 Arbeitstage 0~20.5Rc3/8"

76.16 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc1/2"

111.64 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc3/4"

165.03 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc1"

356.31 €

1 6 Arbeitstage 0~18.0Rc1 1/4"

486.90 €

1 6 Arbeitstage 0~18.0Rc1 1/2"

543.81 €

1 6 Arbeitstage 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Chrom-Molybdän-Stahl (verzinkt/chromatiert (III-wertig)) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Öl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support