A-Modell-Kausch

A-Modell-Kausch
  • Mengenrabatt
Is used to prevent wear and tear of the wires for connecting metal fittings.

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann in Einzeleinheiten erworben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSA-10

Teilenummer
KSA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zwinge Code Nr. 1245 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Breite innen D(mm) 28 Länge T(mm) 58

Sie befinden sich auf der Seite für A-Modell-Kausch, die Teilenummer ist KSA-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSA-10.

Technischer Support