Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RD-5-25
Ausführung | Ring | Code Nr. | 592 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Drahtdurchmesser d(mm) | 5 | Referenz Gebrauchslast(kgf) | 60 | Breite innen A(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für D-Link, die Teilenummer ist RD-5-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RD-5-25.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften