Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UBP-0840
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) | 40 ~ unter 50 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Code Nr. | 2328 | Länge L1(mm) | 56 |
Länge L2(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ovale Platte für U-Bolzen, die Teilenummer ist UBP-0840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UBP-0840.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften