Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IP-4 |
IP-5 |
IP-6 |
IP-8 |
IP-9 |
IP-12 |
IP-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code Nr. | Drahtdurchmesser d (mm) | Referenz Gebrauchslast (kgf) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2188 | 4 | 7 | 16 | |
4.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 039 | 5 | 15 | 19.5 | |
5.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 040 | 6 | 20 | 25.5 | |
12.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 041 | 8 | 30 | 32 | ||
11.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 770 | 9 | 60 | 37 | |
32.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 771 | 12 | 120 | 47.8 | ||
89.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2197 | 16 | 600 | 65 |
Loading...
Ausführung | Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Code Nr.
Drahtdurchmesser d(mm)
Referenz Gebrauchslast(kgf)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften