Edelstahl-Victor-Kette

Edelstahl-Victor-Kette
  • Mengenrabatt
[Features]
· Features a distinct weld-less structure for complex bending configurations.


[Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann in Einzeleinheiten erworben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2.0-V-1M

Teilenummer
2.0-V-1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Code-Nr. 040
Länge(m) 1 Verwendeter Drahtdurchmesser d(mm) 2 Nutzlast(kN) 0.23
Länge innen p(mm) 28.0 Breite innen w(mm) 5.5

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Victor-Kette, die Teilenummer ist 2.0-V-1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2.0-V-1M.

Technischer Support