Hakenhalter

Hakenhalter
[Features]
· A hanging bracket made of SUS-304 for better protection against rust.
· HU-1 (Horizontal type for boat hooks)HU-2(For lifesaving rings)

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann in Einzeleinheiten erworben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HU-1

Teilenummer
HU-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.38 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung Anzahl in einem Paket 1
Referenz Gebrauchslast(kgf) - Gesamtlänge L(mm) 123 Montagebohrungs-Ø D(φ) 3.5
Montageabstand P1(mm) 11 Montageabstand P2(mm) 18 Hakenöffnung Abmessungen S(mm) 31
Haken R(mm) 17 Notiz Schwarze PVC-Beschichtung/Code-Nr. 1387

Sie befinden sich auf der Seite für Hakenhalter, die Teilenummer ist HU-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HU-1.

Technischer Support