Rotierende Ösenplatte

Rotierende Ösenplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Wand-/Bodenanschluss mit einer drehbaren Öse (Ring). Material: rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)), Ausführung: Gleitschleifen

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann in Einzeleinheiten erworben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SI-5

Teilenummer
SI-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.17 €

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Code Nr. 078 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rotierende Ösenplatte, die Teilenummer ist SI-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SI-5.

Technischer Support