Rotierender eingelassene Verankerung

Rotierender eingelassene Verankerung
  • Mengenrabatt
Used to prevent the chain from twisting.

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann in Einzeleinheiten erworben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDS-5

Teilenummer
PDS-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Code Nr. 910 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 15 Innen-Ø L(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rotierender eingelassene Verankerung, die Teilenummer ist PDS-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDS-5.

Technischer Support