PTFE RF Dichtung

PTFE RF Dichtung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
RF gasket (packing) with JIS standard of PTFE (fluoropolymer) material. Various sizes from 15A to 100A are available.
· Nominal diameter: 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A
· JIS flange standard: 5K,  10K
· Thickness (mm): 1.5, 2, 3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTFE-RF-5K-1.5-15A
PTFE-RF-5K-1.5-20A
PTFE-RF-5K-3-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Nenn-Ø

6.53 €

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.515A

6.22 €

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.520A

7.33 €

4.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

315A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Dichtscheiben/Dichtung Werkstoff PTFE JIS-Flanschnorm 5K

Technischer Support