Elevatorbecher Riket Columbus

Elevatorbecher Riket Columbus
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight - approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability as there is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· · Easy installation: There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· · Hygienic · It is hygienic and harmless to the human body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-9I-BK

Teilenummer
C-9I-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Columbus Porengröße Rückseite Konkav A(mm) 241
A´(mm) - B(mm) 134 D(mm) 95
Farbe Schwarz Min. Betriebstemperatur(°C) -20 Max. Betriebstemperatur(°C) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Elevatorbecher Riket Columbus, die Teilenummer ist C-9I-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-9I-BK.

Technischer Support