Stehlager mit Spannlager / UCPH□□□ / Blockform / Innenring zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCPH201
UCPH202
UCPH204
UCPH205
UCPH206
UCPH207
UCPH208
UCPH209
UCPH210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

28.94 €

1 10 Arbeitstage 10127012.86.6

28.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10157012.86.6

23.54 €

12.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10207012.86.6

32.52 €

1 6 Arbeitstage 102580147.9

42.61 €

1 5 Arbeitstage 10309019.611.3

49.22 €

1 5 Arbeitstage 10359525.915.4

60.58 €

1 10 Arbeitstage 104010029.317.9

69.22 €

1 10 Arbeitstage 10451053320.5

78.48 €

1 10 Arbeitstage 105011035.523.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Höhe Mitte Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support