Stehlager mit Spannlager / BPP / Stahlblech / Blockform / Innenring zylindrisch

Stehlager mit Spannlager / BPP / Stahlblech / Blockform / Innenring zylindrisch
Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPP1
BPP2
BPP3
BPP4
BPP5
BPP6
BPP7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

14.05 €

1 10 Arbeitstage 101222.29.554.8

14.05 €

1 10 Arbeitstage 101522.29.554.8

14.05 €

1 10 Arbeitstage 101722.29.554.8

14.91 €

1 15 Arbeitstage 102025.412.86.6

16.78 €

1 5 Arbeitstage 102528.6147.9

21.71 €

1 10 Arbeitstage 103033.319.611.3

27.03 €

1 10 Arbeitstage 103539.725.915.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Aus Stahlplatten hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support