Quadratischer Flansch, Zylinderbohrungsmodell mit Stellschraube UCF-Modell

Quadratischer Flansch, Zylinderbohrungsmodell mit Stellschraube UCF-Modell
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· The bearing box is a rectangular shape, and is mounted to the side walls of machinery. As a result, the bearing mounting part has a simple structure and can be used for a wide range of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCF201
UCF202
UCF203
UCF204
UCF205
UCF205E
UCF206
UCF206G00
UCF207
UCF208
UCF209
UCF210
UCF211
UCF213
UCF214
UCF215
UCF216
UCF218
UCF307
UCF308
UCF309
UCF310
UCF311
UCF312
UCF313
UCF316
UCF318
UCF322
UCF324
UCF328
UCFX06
UCFX07
UCFX08
UCFX09
UCFX10
UCFX11
UCFX12
UCFX14
UCFX16
UCFX17
UCFX20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)
Mit/ohne Abdeckung Spezifikationen Flanschmaß L
(mm)

21.18 €

1 5 Arbeitstage 101212.86.6NAAusführung mit Schmierbedarf86

15.36 €

10.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101512.86.6NAAusführung mit Schmierbedarf86

20.99 €

1 5 Arbeitstage 101712.86.6NAAusführung mit Schmierbedarf86

19.97 €

1 5 Arbeitstage 102012.86.6NAAusführung mit Schmierbedarf86

22.80 €

1 5 Arbeitstage 1025147.9NAAusführung mit Schmierbedarf95

28.59 €

1 5 Arbeitstage 1025147.9Stahlblech (Wellenendabdeckung)Ausführung mit Schmierbedarf95

27.71 €

19.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103019.611.3NAAusführung mit Schmierbedarf108

29.74 €

1 10 Arbeitstage 103019.611.3NAWartungsfreie Ausführung108

25.19 €

17.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103525.915.4NAAusführung mit Schmierbedarf117

28.81 €

20.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104029.317.9NAAusführung mit Schmierbedarf130

46.97 €

1 5 Arbeitstage 10453320.5NAAusführung mit Schmierbedarf137

39.47 €

27.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105035.523.2NAAusführung mit Schmierbedarf143

71.46 €

1 10 Arbeitstage 10554329.4NAAusführung mit Schmierbedarf162

119.90 €

1 10 Arbeitstage 106557.540NAAusführung mit Schmierbedarf187

99.71 €

1 10 Arbeitstage 10706244NAAusführung mit Schmierbedarf193

113.47 €

1 10 Arbeitstage 10756648.2NAAusführung mit Schmierbedarf200

134.92 €

1 10 Arbeitstage 108072.553NAAusführung mit Schmierbedarf208

212.63 €

1 10 Arbeitstage 109095.571.4NAAusführung mit Schmierbedarf235

60.22 €

1 10 Arbeitstage 103533.519.2NAAusführung mit Schmierbedarf135

72.39 €

1 10 Arbeitstage 104040.523.9NAAusführung mit Schmierbedarf150

90.07 €

1 10 Arbeitstage 104551.529.5NAAusführung mit Schmierbedarf160

115.90 €

1 10 Arbeitstage 105061.538.2NAAusführung mit Schmierbedarf175

101.33 €

1 10 Arbeitstage 105571.544.8NAAusführung mit Schmierbedarf185

116.71 €

1 10 Arbeitstage 106081.552NAAusführung mit Schmierbedarf195

123.68 €

1 9 Arbeitstage 106592.559.7NAAusführung mit Schmierbedarf208

259.18 €

1 10 Arbeitstage 108012386.4NAAusführung mit Schmierbedarf250

327.98 €

1 10 Arbeitstage 1090143107.2NAAusführung mit Schmierbedarf280

653.81 €

1 10 Arbeitstage 10110205178.8NAAusführung mit Schmierbedarf340

823.80 €

1 10 Arbeitstage 10120207184.8NAAusführung mit Schmierbedarf370

1,388.83 €

1 10 Arbeitstage 10140255246NAAusführung mit Schmierbedarf450

45.91 €

1 10 Arbeitstage 103025.915.4NAAusführung mit Schmierbedarf117

56.57 €

1 10 Arbeitstage 103529.317.9NAAusführung mit Schmierbedarf130

68.97 €

1 10 Arbeitstage 10403320.5NAAusführung mit Schmierbedarf137

73.09 €

1 10 Arbeitstage 104535.523.2NAAusführung mit Schmierbedarf143

86.65 €

1 10 Arbeitstage 10504329.4NAAusführung mit Schmierbedarf162

116.20 €

1 10 Arbeitstage 105552.536.1NAAusführung mit Schmierbedarf175

182.57 €

1 10 Arbeitstage 106057.540NAAusführung mit Schmierbedarf187

140.18 €

1 10 Arbeitstage 10706648.2NAAusführung mit Schmierbedarf197

201.71 €

1 10 Arbeitstage 108083.561.8NAAusführung mit Schmierbedarf214

225.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 108595.571.4NAAusführung mit Schmierbedarf214

429.57 €

1 10 Arbeitstage 10100134104.7NAAusführung mit Schmierbedarf268

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Quadrat-Flansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung NA
Dichtungsart Standard

Technischer Support