Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCFC201 |
UCFC202 |
UCFC203 |
UCFC204 |
UCFC205 |
UCFC206 |
UCFC207 |
UCFC208 |
UCFC209 |
UCFC210 |
UCFC211 |
UCFC212 |
UCFC213 |
UCFC214 |
UCFC215 |
UCFC216 |
UCFC217 |
UCFC218 |
UCFCX07 |
UCFCX09 |
UCFCX10 |
UCFCX12 |
UCFCX14 |
UCFCX16 |
UCFCX17 |
UCFCX20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | H (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
23.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
26.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
23.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
26.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 115 | 14 | 7.9 | ||
31.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 125 | 19.6 | 11.3 | ||
37.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 135 | 25.9 | 15.4 | ||
58.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 145 | 29.3 | 17.9 | ||
54.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 160 | 33 | 20.5 | ||
79.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 165 | 35.5 | 23.2 | ||
84.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 185 | 43 | 29.4 | ||
101.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 195 | 52.5 | 36.1 | ||
137.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 205 | 57.5 | 40 | ||
119.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 | 215 | 62 | 44 | ||
129.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 220 | 66 | 48.2 | ||
123.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 240 | 72.5 | 53 | ||
169.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 250 | 83.5 | 61.8 | ||
225.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 265 | 95.5 | 71.4 | ||
56.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 133 | 29.3 | 17.9 | ||
73.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 155 | 35.5 | 23.2 | ||
86.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 162 | 43 | 29.4 | ||
138.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 194 | 57.5 | 40 | ||
143.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 | 222 | 66 | 48.2 | ||
204.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 260 | 83.5 | 61.8 | ||
230.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 260 | 95.5 | 71.4 | ||
416.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 276 | 134 | 104.7 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Rund-Flansch-Ausführung mit Muffenverbindung | Werkstoff - Lagergehäuse | Aus Gusseisen hergestellt |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
H(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften