Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCFA (Teilenummern)

Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCFA
Diamond-flanged unit with bolt hole at one end on an arc to enable free adjustment of the shaft center when installing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCFA204
UCFA207
UCFK203
UCFK204
UCFK205
UCFK206
UCFK207
UCFK208
UCFK209
UCFK210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

22.97 €

1 10 Arbeitstage 102010212.86.6

32.26 €

1 9 Arbeitstage 103516125.915.4

24.03 €

1 10 Arbeitstage 101711012.86.6

22.97 €

1 5 Arbeitstage 102011012.86.6

26.80 €

1 5 Arbeitstage 1025116147.9

33.69 €

1 6 Arbeitstage 103013019.611.3

38.33 €

1 10 Arbeitstage 103514425.915.4

47.77 €

1 10 Arbeitstage 104016429.317.9

56.05 €

1 10 Arbeitstage 10451743320.5

63.59 €

1 10 Arbeitstage 105018435.523.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support