Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung BLFL (Teilenummern)

Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung BLFL
  • Mengenrabatt
The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLFL1J
BLFL2J
BLFL3J
BLFL4J
BLFL5J
BLFL6J
BLFL7J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

16.78 €

1 5 Arbeitstage 1012819.554.8

16.78 €

1 5 Arbeitstage 1015819.554.8

16.78 €

1 5 Arbeitstage 1017819.554.8

17.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209012.86.6

20.14 €

1 10 Arbeitstage 102595147.9

27.08 €

1 5 Arbeitstage 103011319.611.3

32.48 €

1 5 Arbeitstage 103512225.915.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support